Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVDF/FKM-F - Fußventil , Typ 30
Stückliste
530356015
CNSORDERNO
Bestellnummer
530356015
AN
Anschluß
DN
Nennweite DN / mm
GH
Gehäuse
PVDF
DC
Dichtung
FKM-F
DB
Datenblatt
Produktinformation
SDI
Ø di
18 mm
SDU
Ø du
48 mm
SDB
Ø db
- mm
D
Ø D
- mm
SB
Breite b
- mm
SH
Breite h
- mm
LF
Länge Lf
- mm
K
LKR Ø K
- mm
NXSD2
n x Ø d2
- mm
W
Gewicht W
0,2 kg/Stück
SDM
Ø dm
20 mm
SLM
Länge lm
16 mm
SZ
Länge z
75 mm
SDG
Ø dg
- mm
LG
Länge Lg
- mm
SLG
Länge lg
- mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen