Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PSU/PVDF - Druchflussmesser Typ M123
Stückliste
517000862
CNSORDERNO
Bestellnummer
517000862
TYP
Typ
M123
MR
Messrohr
PSU
SCVIS
Schwebekörper
PVDF
AN
Anschluß
DN
Nennweite
MB
Messbereich
DB
Datenblatt
Produktinformationen
LS
Länge Ls
- mm
SD
Ø d
- mm
SDU
Ø du
35 mm
SS
Wandstärke s
- mm
SZ
Länge z
171 mm
SDM
Ø dm
16 mm
L
Länge L
165 mm
LM
Länge Lm
199 mm
G
Gewinde
3/4 Zoll
W
Gewicht
0.08 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen