Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/PTFE - Diaphragm Seal Type Z800
Bill of material
517080309
CNSORDERNO
Ref. No.
517080309 mm
DN
Nominal size DN
mm
AN
Port
Weld Spigots mm
GH
Housing
PVDF mm
MN
Membrane
PTFE mm
INFO
Data sheet
product information mm
SD
Ø Da
25 mm
DM
Ø Dm
63 mm
D
Ø D
84.5 mm
H1
Height H
178 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро