Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PVDF/FKM - Aerators and deaerators Type V91
Nomenclature
517000596
CNSORDERNO
Numéro de commande
517000596
TYP
Type
Typ V91
GH
Housing
PVDF
DIC
Seal
FKM
AN
Anschluß
Schweissstutzen
DN
Nominal size
DB
Notice technique
Produktinformationen
L
Length L
114 mm
D
Ø D
35 mm
SD
Ø d
16 mm
ST
Länge t
14 mm
W
Weight W
0.16 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale