Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC-U/PTFE - Diaphragm Seal Type Z800
Bill of material
517080109
CNSORDERNO
Ref. No.
517080109 mm
DN
Nominal size DN
mm
AN
Port
Spigots mm
GH
Housing
PVC-U/ mm
MN
Membrane
PTFE mm
INFO
Data sheet
Product information mm
SD
Ø Da
25 mm
DM
Ø Dm
63 mm
D
Ø D
84.5 mm
H1
Height H
161 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро