Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC-U/EPDM - Water jet pump P20
Bill of material
517002118
CNSORDERNO
order number
517002118
TYP
Type
Type P20
AN
Port
DN
Nominal size
GH
Housing
PVC-U
DC
Seal
EPDM
DB
Data sheet
product Information mm
G
Thread G
3/4 Inch
G1
Thread G1
3/4 Inch
SH
Width h
35 mm
L
Length L
110 mm
SDM
Ø dm
16 mm
SZ
Length z
120 mm
SLE
Length le
14 mm
SD
Ø d
- mm
LS
Length LS
- mm
SLS
Length Ls
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
W
Weight W
0.14 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро