Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVC/PVDF, with magnet - Flowmeter Type M350
Bill of material
517100326
CNSORDERNO
Order number
517100326
TYP
Type
M350
MR
Measuring tube
PVC
SCVIS
Floating body
PVDF, m. Magnet
AN
Port
DN
Nominal size
MB
Measuring range
DB
Data sheet
Produktinformationen
G
Thread
1 1/2 Inch
SDU
Ø du
60 mm
L
Length L
350 mm
SD
Ø d
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
LS
Length Ls
- mm
SDM
Ø dm
32 mm
SZ
Length z
356 mm
LM
Length Lm
400 mm
W
Weight
0.52 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura