Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PVC/FKM - Regelventil Typ 640 elektrisch
Stückliste
640,PVC/FKM,DN015,DIN,pneu,230V,lin
CNSORDERNO
640,PVC/FKM,DN015,DIN,pneu,230V,lin
VK
Ventilkörper
PVC
DG
Dichtung
FKM
DN
Nennweite
FL
Flange
SP
Spannung
KE
Kennlinie
INFO
Info
D1
Ø D1
176.9 mm
D
Ø D
95 mm
SD
Ø d
18 mm
H
Höhe H
574.9 mm
L
Länge L
85 mm
K
LKR Ø K
65 mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14 mm
ST
Breite t
12 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen