Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PP/FKM - Belüfter Typ V95
Stückliste
517000597
CNSORDERNO
Bestellnummer
517000597
TYP
Typ
Typ V95
GH
Gehäuse
PP
DIC
Dichtung
FKM
AN
Anschluß
Schweissstutzen
DN
Nennweite
DB
Datenblatt
Produktinformationen
L
Länge L
114 mm
D
Ø D
35 mm
SD
Ø d
16 mm
ST
Länge t
14 mm
W
Gewicht W
0.06 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen