Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/FKM - Aerators and deaerators Type V91
Bill of material
517000613
CNSORDERNO
order number
517000613
TYP
Type
Typ V91
GH
Housing
PP
DIC
Seal
FKM
AN
Port
Schweissstutzen
DN
Nominal size
DB
Data sheet
Produktinformationen
L
Length L
114 mm
D
Ø D
35 mm
SD
Ø d
16 mm
ST
Länge t
14 mm
W
Weight W
0.06 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро