Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Frank
Description
PP/EPDM - Water jet pump P20
Nomenclature
517002127
CNSORDERNO
Numéro de commande
517002127
TYP
Type
Type P20
AN
Anschluß
DN
Nominal size
GH
Housing
PP
DC
Seal
EPDM
DB
Notice technique
Produktinformationen mm
G
Thread G
3/4 Pouce
G1
Thread G1
3/4 Pouce
SH
Width h
35 mm
L
Length L
110 mm
SDM
Ø dm
16 mm
SZ
Length z
120 mm
SLE
Length le
14 mm
SD
Ø d
- mm
LS
Length LS
- mm
SLS
Length Ls
- mm
SS
Wall thickness s
- mm
W
Weight W
0.10 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale