Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Frank
Beschreibung
PP/EPDM - Membranventil Typ15
Stückliste
515111125
CNSORDERNO
Bestellnummer
515111125
AN
Anschluß
Flansch
DN
Nennweite DN
mm
GH
Gehäuse
PP
MN
Membran
EPDM
DB
Datenblatt
Produktinformationen
SD
Ø d
125 mm
K
LKR Ø K
210 mm
D
Ø D
250 mm
D1
Ø D1
320 mm
D2
Ø D2
300 mm
L
Länge L
400 mm
H
Höhe H
420 mm
H1
Höhe H1
308 mm
ST
Breite t
23 mm
HUB
Hub
60 mm
NXD2
n x Ø d2
8x18 mm
W
Gewicht W
19.5 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen